Rexroth의 ABMAXX – 모듈식 대형 유압 파워 유니트 유압 파워 유니트용 모듈식 시스템 ABMAXX

기록적인 시간 내에 완성되는 모듈식 대형 파워 유니트를 통해 유압 엔지니어링을 몇 주에서 5일로 단축할 수 있습니다.

제품 카탈로그

ABMAXX: 기록적인 시간 내에 대형 파워 유니트를 구축하는 모듈식 유압 시스템

ABMAXX는 Bosch Rexroth의 혁신적인 대형 유압 파워 유니트용 모듈식 시스템으로, 엔지니어링 기간을 몇 주에서 불과 며칠로 단축할 수 있습니다. 기술적으로 검증된 100개 이상의 모듈을 활용해 맞춤형 솔루션을 구성하고, 사전 정의되고 기술적으로 테스트된 모듈을 통해 견적 처리 시간을 최대 80%, 주문 처리 시간을 60% 단축할 수 있습니다. ABMAXX는 가변 속도 드라이브 솔루션인 Sytronix 및 CytroConnect Solutions 옵션과 같은 최신 기술을 바탕으로 최대 효율, 최저 총소유비용(TCO), 전 세계적인 가용성을 의미합니다.

한 눈에 ABMAXX 살펴보기

  • 정의: 모듈식 대형 유압 파워 유니트를 위한 빌딩 블록 시스템.
  • 개발사: 이 개념을 최초로 도입한 유압장치 제조업체 Bosch Rexroth.
  • 엔지니어링: 단 며칠로 단축
  • 조달: 견적 작성 시간 80% 단축, 주문 처리 시간 60% 단축.
  • 효율성: Sytronix 적용을 통한 최대 효율, 최저 총 소유 비용(TCO).
  • 기술 사양: 탱크 용량 2,000~18,000l, 최대 압력 315bar, 유량 345~3,200l/min.

왜 ABMAXX를 선택해야 할까요? 그 이점을 자세히 알려드립니다.

Rexroth의 모듈식 대형 파워 유니트 ABMAXX를 통한 빠른 통합 및 계획의 신뢰성

빠른 통합 및 계획의 신뢰성

  • 빠른 타당성 검토:
    사전 정의된 모듈과 완전한 문서(부품 목록, 3D 모델) 덕분에 약 5일 만에 타당성 조사를 수행할 수 있습니다.
  • 낮은 설계 위험:
    기술적으로 검증된 모듈 솔루션은 설계 위험을 제거합니다.
  • 포괄적인 문서화:
    유압 회로도 및 3D 모델과 같은 모든 필수 문서를 이용할 수 있습니다.

Rexroth의 모듈식 대형 파워 유니트 ABMAXX를 통한 비용 절감 및 TCO 최적화

비용 절감 및 TCO 최적화

  • 낮은 초기 투자 비용:
    가용성이 높은 표준 부품과 최적화된 설계(다양한 설계 검토 및 사전 협상된 가격 기반)을 통해 가능합니다.
  • 낮은 보관 비용:
    신속하게 조달 가능한 표준 부품 사용을 통해 가능합니다.
  • 운영 비용 절감:
    가변 속도 펌프 드라이브(Sytronix 옵션)를 통해 최대 80%의 에너지 절감 효과가 가능합니다.
  • 총 소유 비용 절감:
    탱크 크기를 줄이기 위한 최적화된 설계 및 myCRO 최적화 옵션을 제공합니다.

Rexroth의 모듈식 대용량 파워 유니트 ABMAXX를 통한 높은 시스템 가용성 및 유지보수 용이성

높은 시스템 가용성 및 유지보수 용이성

  • 선호 부품:
    Bosch Rexroth의 표준/선호 부품을 사용하여 최대 가용성을 보장합니다.
  • 유지보수가 용이한 설계:
    모듈식 설계로 인해 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있으며, 신속한 유지보수 및 교체가 가능합니다.
  • 대기 기능:
    가동률 향상을 위한 옵션(예: 순환 모듈용)을 제공합니다.

Rexroth의 모듈식 대용량 파워 유니트 ABMAXX를 통한 전 세계적인 공급망 및 일관된 표준

전 세계적인 공급망 및 일관된 표준

  • 글로벌 현지화:
    EU, 미국, 중국, 인도, 브라질에서 맞춤형 부품으로 제공이 가능합니다.
  • 고품질 원칙:
    전 세계적으로 높은 품질과 서비스를 위한 통일된 표준을 제공합니다.

ABMAXX 대형 파워 유니트: 기술 데이터 및 모듈

탱크 모듈(MTU)

탱크 모듈(MTU)

  • 용량 2,000~18,000l 모델
  • 필터 교체 시 누출을 방지하는 오일 림이 있는 탱크 뚜껑
  • 탱크에 통합된 10μm 이중 리턴 필터(최대 4,000l)
  • 시야창 및 오일 샘플 배출구가 있는 시각적 오일 레벨 표시기
  • 레벨 및 온도 모니터링용 아날로그 센서 4~20mA
    (예측 유지보수를 위한 CytroConnect Solutions 연결 가능)
펌프 블록 모듈(MPB)

펌프 블록 모듈(MPB)

  • Qmax = 200l/min 및 Qmax = 450l/min, 그리고 200bar 및 315bar의 압력 등급을 지원하는 4가지 모델
  • 상시 압력 모니터링 기능을 갖춘 탱크에 직접 장착
  • 통합형 10μm 압력 필터
  • 필터 엘리먼트 교체를 위한 드립 플레이트 제공
  • 필요한 경우 TÜV-DB 인증을 받은 모델도 제공 가능
  • P 라인의 표준 위치 감지 차단 기능(기계식 볼 밸브)
  • P 라인에 통합된 체크 밸브
  • 펌프의 무압 시동
모터 펌프 모듈(MPU)

모터 펌프 모듈(MPU)

  • 펌프 모델 A4(NG 71 ~ NG 355) 및 A10(NG 100 ~ NG 180)
  • 모터 용량 – 37 kW ~ 315 kW – 모터 전압 400/690 V – 50 Hz (조합은 펌프에 따라 다름)
  • 모든 모델에 통합 드립 트레이가 장착된 싱글 및 더블 프레임
  • 흡입 아치, 보정기 및 차단 밸브가 장착된 위치 모니터링 기능이 있는 MPU 모듈 유니트
  • 단일 모듈로도 제공됨
Sytronix 모듈(MSU)

Sytronix 모듈(MSU)

  • 펌프 – A4VSO (NG 71 ~ NG 250), 펌프 컨트롤러 DR 포함
  • 전동 모터 – 55 kW ~ 200 kW – 모터 전압 400/690 V – 50 Hz
    (조합은 펌프에 따라 다름)
  • 주파수 컨버터 – EFC5610 (75kW ~ 160kW)
  • 드립 플레이트가 통합된 표준 프레임
  • 흡입 아크, 보정기 및 위치 감지 차단 밸브가 포함된 MSU 모듈 세트
  • 각 변환기는 전기 모터보다 한 단계 높은 성능 등급으로 설계됨, 예: 110kW 전기 모터와 132kW 변환기. 단, 160kW 모터의 경우 160kW 컨버터도 함께 사용
  • 단일 모듈로도 제공됨
리턴 필터 모듈(MFU)

리턴 필터 모듈(MFU)

  • 필터 사양 – 전환 가능한 듀얼 필터 – 10 μm 필터 등급
  • 드립 플레이트가 통합된 표준 프레임
  • 탱크 라인 배수를 위한 드레인 볼 밸브 제공(고객 측에서 연결해야 함)
  • 오염도 표시기 75% 및 100%
  • 단일 모듈로도 제공
순환 모듈(MCU)

순환 모듈(MCU)

  • 냉각 및 여과용 순환 스테이션
  • 최대 510kW 출력의 다양한 냉각기 변형이 적용된 모듈
  • 2차 펌프(1차 x 대기)가 있는 버전
  • 대기 펌프가 없는 버전 가능
  • 이중 필터, 전환 가능, 6μm
  • 나사식 판형 열교환기
  • 필터를 통한 충전 연결
  • 머드 플랩이 있는 전기식 워터 밸브
  • 단일 모듈로도 제공 가능
어큐뮬레이터 모듈(MAU)

어큐뮬레이터 모듈(MAU)

  • 어큐뮬레이터 안전 블록이 포함된 50l 압력 어큐뮬레이터
  • 병렬 및 단일 설치가 가능한 모델
  • 6, 8, 10개의 50L 저장 유니트를 병렬로 설치
  • 전기적 및 수동 차단/압력 완화
  • 각 어큐뮬레이터별로 개별적으로, 또는 전체 어큐뮬레이터 모듈을 포괄하는 전체 보호 기능으로 퓨즈/릴리프 블록을 적용할 수 있습니다
  • 단일 모듈로도 제공

ABMAXX를 사용한 스마트 유압장치

CytroConnect Solutions@ABMAXX: 지능형 연결

CytroConnect Solutions@ABMAXX:
지능형 연결

ABMAXX는 이미 디지털 미래를 대비하고 있습니다. CytroConnect Solutions를 사용하면 유압 파워 유니트를 모니터링하고, 데이터를 분석하며, 예측 유지보수를 구현할 수 있습니다. 이를 통해 작동 상태를 모니터링하고, 고장을 사전에 감지하며, 시스템 유지보수를 최적화할 수 있습니다.

추가 정보
추가 정보
MyCRO 최적화: 컨테이너 크기를 지능적으로 축소

myCRO 최적화:
탱크 크기를 지능적으로 축소

Bosch Rexroth는 ABMAXX 유니트의 탱크 크기를 대폭 줄이기 위해 myCRO 다운사이징 개념을 개발했습니다(예: 1,500L myCRO = 3,000L 탱크 대체). 이를 통해 비용을 절감하고 자원을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.

추가 정보
추가 정보

Bosch Rexroth의 모듈식 대형 유압 파워 유니트 ABMAXX는 이처럼 간편하게 작동합니다.

1. 요구 사항 정의 및 모듈 구성:

핵심 요구 사항을 알려주십시오. Bosch Rexroth의 전문가들이 5가지 주요 모듈(MPU, MTU, MCU, MPB, MFU)을 조합하여 최적의 장치를 구성해 드립니다.

문의하기

2. 약 5일 이내에 견적 및 3D 모델 받아볼 수 있습니다.

여러분의 플랜트 설계에 원활하게 통합할 수 있도록 확정 가격, 자재 명세서, 유압 회로도 및 CAD 데이터가 포함된 전체 폴더를 받게 됩니다.

3. 빠른 납품 및 시운전이 가능합니다.

전 세계 생산 거점과 표준화된 부품 덕분에 최단 리드 타임과 현장에서의 원활한 시운전 혜택을 누릴 수 있습니다.

ABMAXX 모듈식 대형 유니트 FAQ

ABMAXX 모듈식 대형 파워 유니트의 주요 장점은 무엇인가요?

ABMAXX의 주요 장점은 획기적인 시간 절감입니다. 모듈식 설계 덕분에 전체 엔지니어링 및 견적 단계가 몇 주에서 약 5영업일로 단축됩니다.

모듈식 대형 파워 유니트는 어떤 용도에 적합한가요?

ABMAXX는 프레스 제조, 중공업, 플라스틱 기계, 해양 응용 분야는 물론 기존 플랜트의 신속한 현대화(개조)에 이상적입니다.

Bosch Rexroth는 어떻게 빠른 납품을 보장합니까?

유럽(독일), 미국, 중국, 인도, 브라질에 위치한 현지 제조 거점을 갖춘 글로벌 생산 네트워크를 통해 빠른 납품이 보장됩니다.

ABMAXX 대형 파워 유니트는 다른 파워 유니트와 어떻게 다른가요?

시간이 많이 소요되는 고객 맞춤형 제품과 달리, ABMAXX는 모듈식 시스템을 제공합니다. 이를 통해 입찰 단계가 가속화되고 엔지니어링 작업이 줄어들며, 전 세계적으로 표준화된 품질과 낮은 총 소유 비용을 보장합니다.

ABMAXX 대형 파워 유니트의 효율성을 보장하는 기술은 무엇인가요?

ABMAXX는 Sytronix의 가변 속도 드라이브와 같은 최신 기술을 사용하여 에너지를 절약합니다. 또한 myCRO 최적화를 통해 탱크 크기를 줄일 수 있어 비용과 자원을 절약할 수 있습니다.

ABMAXX 대형 파워 유니트을 기존 시스템에 통합(개조)할 수 있나요?

네, ABMAXX는 모듈식 설계와 CytroConnect 연결 기능을 갖추고 있어 기존 유압 시스템의 현대화 및 확장에 이상적입니다.

ABMAXX 모듈식 대형 파워 유니트 관련 동영상

웹 세미나: ABMAXX - 모듈식 대형 파워 유니트

웹 세미나: 압력 오일 공급을 위한 이상적인 솔루션

Bosch Rexroth 제품